(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้าEA612AB-22A

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สว่านไฟฟ้าEA612AB-22A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA612AB-22A

รหัสรุ่น
EA612AB-22A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,239.00

BIT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ก้าน หกเหลี่ยม - 1/4"
· ความยาวรวม - 104 mm
· 12 คะแนน
· การออกแบบ น้ำหนักเบาสำหรับ 45 ก. (-8A) ถึง 123 ก (-24A)
· ก้าน หกเหลี่ยมมี ความทนทาน สูงเป็นพิเศษซึ่ง รองรับการใช้งาน กับ ประแจปอนด์ 18 V
· ด้านทแยงมุม - 22 mm
· OD-28mm

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA612AB-22A

รหัสรุ่น
EA612AB-22A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,239.00

BIT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1