(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือยาง PVC ทนน้ำมัน ชนิดยาวEA354GE-13

ถุงมือยาง PVC ทนน้ำมัน ชนิดยาวEA354GE-13

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GE-13

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: เคลือบฉนวน พีวีซี: ผ้าฝ้าย/ โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา
    1.6mm
  • น้ำหนัก
    220g
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    90mm
  • ความยาวรวม
    320mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    250mm
รหัสรุ่น
EA354GE-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 340.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: เคลือบฉนวน พีวีซี: ผ้าฝ้าย/ โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา
    1.6mm
  • น้ำหนัก
    220g
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    90mm
  • ความยาวรวม
    320mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    250mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ภายนอก:พีวีซี ด้านใน:ผ้าฝ้าย โพลีเอสเตอร์
·ความหนา 1.6 มม
·สามารถ ทนน้ำมัน ได้ดีด้วยองค์ประกอบพิเศษ
· ทนน้ำมัน กันลื่น และระงับกลิ่นกายต่อต้านจุลินทรีย์
·แทบจะไม่แข็งและสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน
· มิติ -LL
·ความยาว - 320 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GE-13

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: เคลือบฉนวน พีวีซี: ผ้าฝ้าย/ โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา
    1.6mm
  • น้ำหนัก
    220g
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    90mm
  • ความยาวรวม
    320mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    250mm
รหัสรุ่น
EA354GE-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 340.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1