(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ [ การเคลือบผิว ไนไตรล์ ]EA354GD-27

ถุงมือ [ การเคลือบผิว ไนไตรล์ ]EA354GD-27

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-27

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    วัสดุพื้นฐาน: การเคลือบผิว โพลีเอสเตอร์ / ฝ้าย: ยางไนไตรล์
  • ความหนา
    1.2mm
  • น้ำหนัก
    72g
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อสีน้ำเงิน: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    อุตสาหกรรมทำความสะอาด / บริการ, อุตสาหกรรมการขนส่ง / โลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์, วิศวกรรมโยธา / อุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 240 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    220mm
รหัสรุ่น
EA354GD-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 300.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    วัสดุพื้นฐาน: การเคลือบผิว โพลีเอสเตอร์ / ฝ้าย: ยางไนไตรล์
  • ความหนา
    1.2mm
  • น้ำหนัก
    72g
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อสีน้ำเงิน: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    อุตสาหกรรมทำความสะอาด / บริการ, อุตสาหกรรมการขนส่ง / โลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์, วิศวกรรมโยธา / อุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 240 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    220mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ชิ้นส่วนพลาสติก:ยางไนไตรล์ ส่วนไฟเบอร์:โพลีเอสเตอร์ ผ้าฝ้าย
·อุตสาหกรรมทำความสะอาด / บริการอุตสาหกรรมขนส่ง / โลจิสติกส์อุตสาหกรรม เครื่องจักร อุตสาหกรรมรถยนต์งานโยธา / อุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯลฯ
·เนื่องจาก ยางไนไตรล์ ถูกเคลือบบนฝ่ามือจึงทนต่อ น้ำมัน และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
·ชายเสื้อมีการล็อคเพื่อป้องกันการหลุดลุ่ย
· มิติ -L
·ความยาวประมาณ 240 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-27

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    วัสดุพื้นฐาน: การเคลือบผิว โพลีเอสเตอร์ / ฝ้าย: ยางไนไตรล์
  • ความหนา
    1.2mm
  • น้ำหนัก
    72g
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อสีน้ำเงิน: สีน้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    อุตสาหกรรมทำความสะอาด / บริการ, อุตสาหกรรมการขนส่ง / โลจิสติกส์, อุตสาหกรรมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์, วิศวกรรมโยธา / อุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • ความยาวนิ้วกลาง
    80mm
  • ความยาวรวม
    ประมาณ 240 มม
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    220mm
รหัสรุ่น
EA354GD-27
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 300.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1