(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือปฏิบัติงาน ความร้อนและรอยบาก (เฉพาะมือขวา)EA354EB-51

ถุงมือปฏิบัติงาน ความร้อนและรอยบาก (เฉพาะมือขวา)EA354EB-51

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354EB-51

  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • วัสดุ
    หลังมือ/ข้อมือแบน: เส้นใยอะรามิด 100% (ผ้าฝ้ายติด),แบน: (ด้านหน้า) เส้นใย PBO / เส้นใยอะรามิด, (กลาง) อะรามิด แบบผสม เฟลท์ / แผ่น ความร้อนพิเศษ, (กลับ) ฝ้าย 100%
  • ขนาด
    ฟรี (แบบยาว)
  • ความหนา
    5mm
  • สี
    สีส้ม × น้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น
  • สเปค
    สำหรับมือขวาเท่านั้น
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    320mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    270mm
  • รายละเอียด2
    มาตรฐาน สหภาพยุโรป CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 5 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการเจาะ 3
  • อุณหภูมิ ทนความร้อน วัสดุ
    300°C
รหัสรุ่น
EA354EB-51
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,600.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • วัสดุ
    หลังมือ/ข้อมือแบน: เส้นใยอะรามิด 100% (ผ้าฝ้ายติด),แบน: (ด้านหน้า) เส้นใย PBO / เส้นใยอะรามิด, (กลาง) อะรามิด แบบผสม เฟลท์ / แผ่น ความร้อนพิเศษ, (กลับ) ฝ้าย 100%
  • ขนาด
    ฟรี (แบบยาว)
  • ความหนา
    5mm
  • สี
    สีส้ม × น้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น
  • สเปค
    สำหรับมือขวาเท่านั้น
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    320mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    270mm
  • รายละเอียด2
    มาตรฐาน สหภาพยุโรป CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 5 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการเจาะ 3
  • อุณหภูมิ ทนความร้อน วัสดุ
    300°C

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ นอก / หางเสือ:เส้นใยอะรามิด 100% (ฝ้าย) ฝ่ามือ:(พื้นผิว ) เส้นใย PBO, เส้นใยอะรามิด, (วัสดุอุดฟัน) เฟลท์ แบบผสม อะรามิด, แผ่น ฉนวนกันความร้อน พิเศษ, (ด้านหลัง) ฝ้าย 100%
·อุณหภูมิป้องกันความร้อนของ วัสดุ - 300 ℃
·ความรู้สึกในการทำงานที่นุ่มนวลเนื่องจากโครงสร้าง 4 ชั้นที่เป็นเอกลักษณ์
·มี การนำความร้อน ต่ำ (เวลาถือ)
·ทนความร้อนและป้องกันบาดแผลได้ดีเยี่ยม
·คำอธิบาย - มือขวาเท่านั้น
·แบบยาว (length320mm)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354EB-51

  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • วัสดุ
    หลังมือ/ข้อมือแบน: เส้นใยอะรามิด 100% (ผ้าฝ้ายติด),แบน: (ด้านหน้า) เส้นใย PBO / เส้นใยอะรามิด, (กลาง) อะรามิด แบบผสม เฟลท์ / แผ่น ความร้อนพิเศษ, (กลับ) ฝ้าย 100%
  • ขนาด
    ฟรี (แบบยาว)
  • ความหนา
    5mm
  • สี
    สีส้ม × น้ำเงิน
  • ปริมาณ
    1 ชิ้น
  • สเปค
    สำหรับมือขวาเท่านั้น
  • ความยาวนิ้วกลาง
    85mm
  • ความยาวรวม
    320mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    270mm
  • รายละเอียด2
    มาตรฐาน สหภาพยุโรป CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 5 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการเจาะ 3
  • อุณหภูมิ ทนความร้อน วัสดุ
    300°C
รหัสรุ่น
EA354EB-51
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,600.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1