(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือหนัง (ผิว)EA353C-26

ถุงมือหนัง (ผิว)EA353C-26

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA353C-26

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: หนังหมูแท้,เคลือบฉนวน: ผ้าฝ้าย 100%
  • ความหนา
    1.2mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก
  • ความยาวนิ้วกลาง
    90mm
  • ความยาวรวม
    235mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    230mm
รหัสรุ่น
EA353C-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,011.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: หนังหมูแท้,เคลือบฉนวน: ผ้าฝ้าย 100%
  • ความหนา
    1.2mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก
  • ความยาวนิ้วกลาง
    90mm
  • ความยาวรวม
    235mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    230mm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - หนังแท้
·ด้านใน - ผ้าฝ้าย 100%
·ความยาวประมาณ 235 มม
·มีผ้า เคลือบฉนวนซับเหงื่อได้ดีในฤดูร้อนและป้องกันความหนาวเย็นในฤดูหนาว
·มี ตะขอ และห่วง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
· มิติ:L

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA353C-26

  • ขนาด
    L
  • วัสดุ
    ด้านหน้า: หนังหมูแท้,เคลือบฉนวน: ผ้าฝ้าย 100%
  • ความหนา
    1.2mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    เมจิกเทป/แถบตีนตุ๊กแก
  • ความยาวนิ้วกลาง
    90mm
  • ความยาวรวม
    235mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    230mm
รหัสรุ่น
EA353C-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,011.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1