1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊มสุญญากาศและสำหรับการทดสอบท่อสูญญากาศมาตรวัดการทดสอบสุญญากาศ

ASD FREON RECOVERY SUPPLIES

สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของปั๊มสุญญากาศและสำหรับการทดสอบท่อสูญญากาศมาตรวัดการทดสอบสุญญากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับงาน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ สุญญากาศ ใน เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งใหม่การตรวจสอบประสิทธิภาพของ ปั๊มสุญญากาศ สุญญากาศ และการทดสอบ สุญญากาศ บนท่อ
·สำหรับการทดสอบ สุญญากาศ ภายใน ระบบ หลังจากการรวบรวม สารทำความเย็น และการยืนยันระดับ สุญญากาศ ของกระบอกสูบก่อนการรวบรวม สารทำความเย็น

รหัสสินค้า
Y02005A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

ASD FREON RECOVERY SUPPLIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ ช่วง ความดัน(Mpa) -0.1 ถึง 0 ความลาดเอียงขั้นต่ำ(Mpa) -0.002
สกรูติดตั้ง (d1 x d2) RC1 / 4