1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ วัด มาร์คกิ้ง 25

CONVEX FOR LOCK TYPE

การ วัด มาร์คกิ้ง 25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 836.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
MM2555
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 836.00

CONVEX FOR LOCK TYPE 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 5.5 ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) 25 ไฟบอกสถานะ สเกลวัด ด้านเดียว
มาตรฐาน เกรด JIS1 ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) 2.3
วัสดุ เทป:เหล็กกล้า JAN Code 4954771152009 รหัสของทรัสโก้ 496-3679
มวล(ก.) 298 สเปค ก้ามปูการเคลื่อนไหวประเภท ล็อค ปุ่มทำลาย จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม ที่มีจำหน่าย
ปุ่ม ความหน่วง ที่มีจำหน่าย โช้ค ที่มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MM2555 ในชุด การ วัด มาร์คกิ้ง 25