(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พันช์ กลางพร้อม ปลาย คาร์ไบด์ ทำด้วย เหล็กกล้า คุณภาพสูง
·แสดงให้เห็นถึง ความทนทาน ยอดเยี่ยมและความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
430-121-0 |
434-131-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 935.00 | AUTOMATIC CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | 10 | 3 | 4049002024245 | 766-2947 | 67 | ||
฿ 1,368.75 | AUTOMATIC CARBIDE PUNCH | 1 ชิ้น | 31 วัน | 130 | 14 | 4 | 4049002024252 | 766-3099 | 142 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | พันช์ ด้วยตนเอง | วัสดุ (ปลาย) | ปลาย คาร์ไบด์ | ความแข็ง | HRA86 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง