(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกไขควง Bitorsion®

ดอกไขควง Bitorsion®

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 280.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
056084
056086
056088
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 280.00

DRIVER BITS 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 4013288034212 477-7077 4.6 1 ชิ้น

฿ 280.00

DRIVER BITS 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 4013288034229 477-7085 4.6 1 ชิ้น

฿ 280.00

DRIVER BITS 1 ชิ้น 31 วัน 6.5 4013288034236 477-7093 4.8 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้กับตัวจับดอกสว่านเฉพาะ (053923) เพื่อให้แน่ใจว่ามีอายุการใช้งานนานขึ้นโดยใช้แรงบิดสองตัว (แรงบิดสูง)
·เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม้ ฯลฯ

รหัสรุ่น
056084
056086
056088
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 280.00

DRIVER BITS 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 4013288034212 477-7077 4.6 1 ชิ้น

฿ 280.00

DRIVER BITS 1 ชิ้น 31 วัน 5.5 4013288034229 477-7085 4.6 1 ชิ้น

฿ 280.00

DRIVER BITS 1 ชิ้น 31 วัน 6.5 4013288034236 477-7093 4.8 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1