(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ สำรองสำหรับ HC-211-WH
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เซนเซอร์ สำรองสำหรับ HC-211-WH
กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) | 26 × 40 × 24 | JAN Code | 4904785621114 | รหัสของทรัสโก้ | 765-8559 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 2 | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | 5-35 | เวลาเปลี่ยนหน่วย เซนเซอร์ | หลังจากการวัด 500 ครั้งหรือ 6 เดือนหลังจากเริ่มใช้งาน (แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน) |
อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน (สำหรับชุด เซนเซอร์ ทดแทน HC-211 พร้อมใบรับประกัน), ถุง กระบวนการซีล หน่วย เซนเซอร์ (พร้อมวันหมดอายุ) | วิธิการตรวจจับ | เซนเซอร์แก๊ส สารกึ่งตัวนำ | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HC-211S ในชุด เซ็นเซอร์แอลกอฮอล์เซ็นเซอร์มืออาชีพที่ถอดเปลี่ยนได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง