(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ที่ มือจับ ฟรีของ Protek สัมผัส อะลูมิเนียม หนึ่งอัน มือจับ ทำจากไม้

ที่ มือจับ ฟรีของ Protek สัมผัส อะลูมิเนียม หนึ่งอัน มือจับ ทำจากไม้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 480.39 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MO360-00LU-MB
MO360-00SU-MB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 517.36

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 1500 590 4903180411153 480-5046 1 ชิ้น

฿ 480.39

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1350 545 4903180411146 480-5054 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ซับ
  • ประเภทไม้ถูพื้น
    หัว เปลี่ยน
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    90
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์นี้มีการ การออกแบบ มือจับ ฟรีซึ่งช่วยให้สามารถ อุปกรณ์เสริม และถอดออกได้ง่าย
· หัว ยึดแน่นกับ คลิป เรซิ่น ขนาดใหญ่ที่ทนต่อ สนิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ที่ มือจับ ไม้ถูพื้น

รหัสรุ่น
MO360-00LU-MB
MO360-00SU-MB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 517.36

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 12 วัน 1500 590 4903180411153 480-5046 1 ชิ้น

฿ 480.39

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 19 วัน 1350 545 4903180411146 480-5054 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1