(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
0696-30-28-03 |
0696-30-28-04 |
0696-30-28-05 |
0696-30-28-06 |
0696-30-28-07 |
0696-30-28-08 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
กระดาษ ชุดกรอง รองรับการใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กรวยเทสาร (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กรวยเทสาร (มิลลิเมตร) |
ความยาวของ กรวยเทสาร | ปลายล่างของ กรวยเทสาร | ความยาวเท้า | รหัสรุ่น/ Part number | รหัส TGK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,971.01 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 62φ | สำหรับ55φmm | - | - | - | - | - | 1 | 0696302803 | ||
฿ 2,633.16 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 77φ | สำหรับ70φmm | - | - | - | - | - | 2 | 0696302804 | ||
฿ 4,098.57 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 98φ | สำหรับ90φmm | - | - | - | - | - | 3 | 0696302805 | ||
฿ 7,124.67 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 119φ | สำหรับ110φmm | - | - | - | - | - | 4 | 0696302806 | ||
฿ 8,779.43 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 137φ | สำหรับ125φmm | - | - | - | - | - | 5 | 0696302807 | ||
฿ 10,906.98 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 163φ | สำหรับ150φmm | ประมาณ 165 | ประมาณ 176 | ประมาณ 90 | ประมาณ 50 | ประมาณ 160 | 6 | 0696302808 |
[คุณสมบัติ]
กรวยเทสาร พอร์ซเลนประเภท Buchner
[ กระดาษ ชุดกรอง รองรับการใช้งาน ] สำหรับ ⌀55 มม
[ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน]⌀62 มม
รหัสรุ่น |
---|
0696-30-28-03 |
0696-30-28-04 |
0696-30-28-05 |
0696-30-28-06 |
0696-30-28-07 |
0696-30-28-08 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
กระดาษ ชุดกรอง รองรับการใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กรวยเทสาร (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กรวยเทสาร (มิลลิเมตร) |
ความยาวของ กรวยเทสาร | ปลายล่างของ กรวยเทสาร | ความยาวเท้า | รหัสรุ่น/ Part number | รหัส TGK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,971.01 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 62φ | สำหรับ55φmm | - | - | - | - | - | 1 | 0696302803 | ||
฿ 2,633.16 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 77φ | สำหรับ70φmm | - | - | - | - | - | 2 | 0696302804 | ||
฿ 4,098.57 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 98φ | สำหรับ90φmm | - | - | - | - | - | 3 | 0696302805 | ||
฿ 7,124.67 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 119φ | สำหรับ110φmm | - | - | - | - | - | 4 | 0696302806 | ||
฿ 8,779.43 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 137φ | สำหรับ125φmm | - | - | - | - | - | 5 | 0696302807 | ||
฿ 10,906.98 |
PORCELAIN GOODS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 163φ | สำหรับ150φmm | ประมาณ 165 | ประมาณ 176 | ประมาณ 90 | ประมาณ 50 | ประมาณ 160 | 6 | 0696302808 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง