(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลิมิตเกจสำหรับการตัดสินผ่านหรือล้มเหลวสำหรับมุมประเก็นวงแหวนแปดเหลี่ยม
[วัสดุ]
· สเตนเลส (SUS420J2)
·มาตรฐาน GO/NO GO เป็นไปตาม JPI-7S-23
· ความเผื่อ ขนาด มุม : ±0.5 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ลิมิตเกจที่ใช้ในการกำหนดมุมปะเก็นข้อต่อแหวนผ่าน/ไม่ผ่าน
MAX | 23°30' | MIN | 22°30' | วัสดุ | สเตนเลส (SUS420J2) |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | ลิมิตเกจสำหรับการตัดสินผ่านหรือล้มเหลวเกี่ยวกับมุมประเก็นวงแหวนแปดเหลี่ยม | สเปค | มาตรฐาน มุม เป็นไปตาม JPI-7S-23 | ส่วนต่างที่ยอมรับได้ ของ มุม อนุญาต(°) | ±0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง