(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดพินเกจคาร์ไบด์ TAA series ที่ฝังอยู่ในก้านพลาสติก
[คุณสมบัติ]
·การขยายตัวทางความร้อนเพียงเล็กน้อยเมื่อถือด้วยตนเองเพื่อใช้งานปรับปรุงการทำงานการปนเปื้อนจากมือไม่เกาะติด เกจวัด
·ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมและประหยัดมากกับ อายุการใช้งาน นานกว่า เหล็กกล้า ประมาณ 20 ถึง 30 เท่า(100x สำหรับการทำงานเสริม)
·สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ (1/2 ของ เหล็กกล้า, 5 × 10-6 / K) ช่วยลดอิทธิพลของอุณหภูมิ
·เพิ่มขึ้น 0.01 มม.
· ความแข็ง สูงขจัดความกังวลเกี่ยวกับการเกา พื้นผิวไม่มีการเปลี่ยนแปลง มิติ แม้ว่าจะแตก(นูนที่รอยย่น / โค้ง)
·การจัดการ เกจวัด เป็นเรื่องง่าย(ช่วง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เกจวัด เป็นระยะเวลานานขึ้นทำให้ประหยัด)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหรือการตรวจสอบโดยใช้ ไมโครมิเตอร์, เวอร์เนีย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TAG-0B |
TAG-1A |
TAG-1B |
TAG-2A |
TAG-2B |
TAG-3A |
TAG-3B |
TAG-4A |
TAG-4B |
TAG-5A |
TAG-5B |
TAG-6A |
TAG-6B |
TAG-7A |
TAG-7B |
TAG-8A |
TAG-8B |
TAG-9A |
TAG-9B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70,371.49 ฿ 45,417.76 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0.50 ถึง 1.00 | 63/69 | ||
฿ 67,139.15 ฿ 43,331.61 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.00 ถึง 1.50 | 69 | ||
฿ 67,139.15 ฿ 43,331.61 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.50 ถึง 2.00 | 69 | ||
฿ 67,139.15 ฿ 43,331.61 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2.00 ถึง 2.50 | 69 | ||
฿ 67,139.15 ฿ 43,331.61 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2.50 ถึง 3.00 | 69/71 | ||
฿ 73,199.80 ฿ 47,243.15 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3.00 ถึง 3.50 | 71 | ||
฿ 73,199.80 ฿ 47,243.15 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3.50 ถึง 4.00 | 71 | ||
฿ 73,199.80 ฿ 47,243.15 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4.00 ถึง 4.50 | 71 | ||
฿ 73,199.80 ฿ 47,243.15 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 4.50 ถึง 5.00 น | 71/76 | ||
฿ 82,492.77 ฿ 53,249.08 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5.00 ถึง 5.50 | 76 | ||
฿ 82,492.77 ฿ 53,249.08 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5.50 ถึง 6.00 น | 76 | ||
฿ 87,341.28 ฿ 56,378.80 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6.00 - 6.50 น | 76 | ||
฿ 87,341.28 ฿ 56,378.80 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 6.50 ถึง 7.00 น | 76 | ||
฿ 107,947.44 ฿ 69,680.07 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 7.00 ถึง 7.50 น | 76 | ||
฿ 107,947.44 ฿ 69,680.07 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 7.50 ถึง 8.00 น | 76 | ||
฿ 127,745.52 ฿ 82,472.51 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 8.00 ถึง 8.50 น | 76 | ||
฿ 127,745.52 ฿ 82,472.51 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 8.50 ถึง 9.00 น | 76 | ||
฿ 156,432.53 ฿ 100,992.84 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 9.00 - 9.50 น | 76 | ||
฿ 156,432.53 ฿ 100,992.84 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 9.50 ถึง 10.00 | 76 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | คลองเลื่อย / classfication วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย อะไหล่ | วัสดุ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนชุด(ชิ้น) | 51 | การ จำแนก มิติ(มิลลิเมตร) | เพิ่มขึ้น 0.01 | วัสดุ อื่น ๆ | วัสดุ เกจวัด:คาร์ไบด์ ซีเมนต์ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ความแม่นยำ(ไมโครเมตร) | ±1 | ความแข็ง(HV) | 1200 | ความกลม / กระบอก(ไมโครเมตร) | 0.8 |
สังเกต | เป็น คลองเลื่อย พินเกจ คาร์ไบด์ TAA ที่ฝังอยู่ใน ก้าน พลาสติก | คุณสมบัติ | ·การดัดไม่ส่งผลให้มิติเปลี่ยนแปลง(รอยย่น·ท้องอืดที่โค้ง)·การจัดการ เกจวัด เป็นเรื่องง่าย· พื้นผิว ด้านบนเป็นกระจก กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) เสร็จแล้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง