(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โกนิโอมิเตอร์ มีแสงพื้นหลังที่สามารถวัดได้แม้ในที่มืดสามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่ขนาดเล็กที่เป็นไปไม่ได้ตามปกติ
[คุณสมบัติ]
· ประเภทแสงด้านหลัง
· มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น การสอบเทียบที่สามารถใช้เป็น ระดับ
·การตั้งค่าศูนย์เป็นไปได้ที่ ตำแหน่ง โดยพลการ
· ฟังก์ชั่น ปิดอัตโนมัติ (หลังจากประมาณ 5 นาที)
· สามารถเก็บค่าได้ด้วย สวิตช์ พัก
· รวม โหมด การวัด แบบสัมบูรณ์ ซึ่งสามารถใช้สำหรับการจัดเก็บ ตำแหน่ง บ้าน
· ติดตั้งแบ็คไลท์ที่ช่วยให้การวัดแม้ในที่มืด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ วัด มุม งานละเอียด ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวัด มุม, การประกอบและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับเครื่องจักร, แม่พิมพ์และ เครื่องมือ จิ๊ก ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดมุมดิจิตอล | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 180 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ(°) | 0.1 | มิติ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | L59 × W28 × H59 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA X 1 |
สเปค | ปิดเครื่องอัตโนมัติในเวลาประมาณ 5 นาที / แม่เหล็กรวมอยู่ในฐาน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | ประมาณ 5 X 45 | ความแม่นยำ อ่าน(°) | ±0.2 |
มวล(ก.) | ประมาณ 70 (เมื่อยังไม่ได้ใส่ ถ่าน ) | ใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง | ถ่านอัลคาไลน์: ประมาณ 40 ชั่วโมง (อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัด) | คลองเลื่อย เนื้อหา | ตัวเครื่อง เคส เก็บของ |
แสดงส่วนเพิ่ม | ° (องศา) | โหมด วัด | การวัดแบบ แบบสัมบูรณ์ (พร้อม ฟังก์ชั่น การปรับเทียบ) / การวัดเปรียบเทียบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BB-180L ในชุด ดอกจอก BB-180L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง