(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โฟลเดอร์แม่เหล็กที่มีแม่เหล็กซามาเรียม - โคบอลต์ที่ทนต่อความร้อน (250 ° C) และแรงแม่เหล็กแรงสูง
·ความเป็นสากลที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือวัตถุประสงค์ในการดูดซับต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TSMGH-6 |
TSMGH-8 |
TSMGH-10 |
TSMGH-13 |
TSMGH-16 |
TSMGH-20 |
TSMGH-25 |
TSMGH-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 437.42 | ELECTROMAGNETIC HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.8 | 8 | 6 | 4.0 | 2.0 | M3 × 0.5 ความลึก 5.5 | 4989999292855 | 472-0130 | 3 | ||
฿ 418.06 | ELECTROMAGNETIC HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.1 | 8 | 8 | 5.0 | 2.0 | M3 × 0.5 ความลึก 5.5 | 4989999292862 | 472-0148 | 4 | ||
฿ 418.63 | ELECTROMAGNETIC HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | 10 | 10 | 7.0 | 3.5 | M5 × 0.8 ลึก 6.0 | 4989999292879 | 472-0156 | 7 | ||
฿ 523.74 | ELECTROMAGNETIC HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 53 | 10 | 13 | 10.0 | 3.0 | M5 × 0.8 ลึก 6.5 | 4989999292886 | 472-0164 | 11 | ||
฿ 530.32 | ELECTROMAGNETIC HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 61 | 10 | 16 | 12.5 | 2.0 | M6 × 1.0 ลึก 7.5 | 4989999292893 | 472-0172 | 17 | ||
฿ 759.48 | ELECTROMAGNETIC HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 85 | 13 | 20 | 15.0 | 5.0 | M8 × 1.25 ลึก 6.5 | 4989999292909 | 472-0181 | 34 | ||
฿ 789.68 | ELECTROMAGNETIC HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 110 | 15 | 25 | 21.5 | 5.0 | M8 × 1.25 ความลึก 9.5 | 4989999292916 | 472-0199 | 59 | ||
฿ 905.81 | ELECTROMAGNETIC HOLDER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 17 | 30 | 25.0 | 5.0 | M8 × 1.25 ความลึก 11.5 | 4989999292923 | 472-0202 | 95 |
กำลังโหลด …
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 250℃ | วัสดุ | แม่เหล็ก: แม่เหล็ก โคบอลต์ ซาแมเรียม ฝาครอบ: เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล (เคส) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง