(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เปิดใช้งานการสังเกตและการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมที่มืดเช่นตอนกลางคืน
·กล้องสองตาที่มีน้ำหนักเบากะทัดรัดและเลนส์มัลติโค๊ต
· สเปค กันน้ำ สำหรับชีวิตประจำวัน
·ยึดเข้ากับ หัว เหมาะสำหรับการทำงานโดยใช้มือทั้งสองข้าง
·รุ่นที่ 1.5 กำลังขยาย 1 เท่า เลนส์ใกล้วัตถุ 20 มม. ความสามารถในการตรวจจับสูงสุด 100 ม. ประเภทกล้องสองตา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตรวจสอบและยืนยันบุคคลสถานที่และวัตถุในสภาพแวดล้อมที่มืดเช่นในเวลากลางคืน
·สำหรับการสังเกตและการตรวจสอบในที่มืดซึ่งโดยปกติจะไม่มีการมองเห็น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตาอื่น ๆ | การขยายภาพ(x) | 1 | การปรากฏตัวของแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | NA | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | 20 | สนาม(°) | 36 |
ความสามารถในการตรวจจับสูงสุด(ม.) | 90 | กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) | 113 × 163 × 60 | อุณหภูมิใช้งาน(°) | -20 ถึง +40 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | วัสดุ | ตัวเครื่อง: เรซิ่น ABS, ยาง / เลนส์: แสงแก้ว ( การเคลือบผิว หลาย) | JAN Code | 0744105204726 |
รหัสของทรัสโก้ | 490-6543 | มวล(ก.) | 450 | อุปกรณ์เสริม | หัวหน้าเมากระเป๋า |
สเปค | เครื่องกำเนิดรังสีอินฟราเรดรุ่นที่ 1.5 ในตัว / คุณสมบัติกันน้ำแบบวันต่อวัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง