(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วยการไม่เกิดสนิม การจัดการเกจบล็อกเทียบเท่า JIS เกรด 0 จึงทำได้ง่ายมาก
[คุณสมบัติ]
·ไม่เกิดสนิม การจัดการทำได้ง่ายและ มีความคุ้มค่าต่อต้นทุน
· Burring ไม่เกิดขึ้นง่าย แม้ว่าพื้นผิวการวัดจะมีรอยขีดข่วนก็ตาม
·ไม่เป็นสนิม สามารถจัดการได้ด้วยมือเปล่า และไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการป้องกันสนิม แม้ใช้งานในที่ชื้น
· Burring ไม่เกิดขึ้นง่าย แม้ว่าพื้นผิวการวัดจะมีรอยขีดข่วนก็ตาม
·ทนต่อการสึกหรอสูงกว่าเหล็กกล้า สำหรับอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เซ็ตเกจบล็อกสำหรับอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานและการปรับเครื่องมือวัดความยาวที่มีความแม่นยำ
ระดับ | การใช้ | |
K | เพื่อ งานละเอียดพิเศษ การวัด | เพื่อยืนยันเกจบล็อคมาตรฐาน · สำหรับงานละเอียด การวิจัยทางวิชาการ |
0 | เพื่อ งานละเอียด การวัด | เพื่อตรวจสอบ เกจบล็อก ของการทำงานและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การใช้งาน · ตรวจสอบความละเอียดของเครื่องมือวัด |
1 | สำหรับ มาตรฐาน การวัด | เพื่อตรวจสอบความละเอียดของเกจวัด · ตรวจสอบชิ้นส่วนของ เครื่องจักร |
2 | สำหรับการทำงาน การวัด | เพื่อปรับความละเอียดของเครื่องมือวัด · ติดตั้ง เครื่องมือ และมีด |
01 | ขั้นแรกให้ข้ามกองทับถม แน่นเข้าด้วยกัน | 02 | หมุนทั้งสองเล็กน้อยให้แน่น เกจบล็อก รวม ไปในทิศทางเดียวกัน | 03 | ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามัน ลิงค์ข้อต่อ ขันกันแน่น |
รหัสสินค้า |
---|
BC-032 |
BC-047 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนคู่ (แต่ละคู่) | สายสิ่งของ | มวล (ก.) | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64,858.10 ฿ 48,390.63 | NGS BLOCK GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 ~ 50 | 32 | 150770 | 950 | 1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・9(1)×9/10・20・30(10)×3/50×1 | ||
฿ 117,644.46 ฿ 88,739.22 | NGS BLOCK GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1 ~ 100 | 47 | 150771 | 2250 | 1.005×1/1.01・1.02・・・1.09(0.01)×9/1.1・1.2・・・1.9(0.1)×9/1・2・3・・・24(1)×24/25・50・75・100(25)×4 |
กำลังโหลด …
แบบชิ้นเดี่ยว / เซ็ต | เซ็ต | วัสดุ | เซรามิก | คุณสมบัติ | ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากอายุการใช้งาน ผงเหล็ก ฯลฯ จะไม่เกาะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง