(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมมิเตอร์หัวแร้งเครื่องแรกของโลกที่มีฟังก์ชั่น 3 ชนิด
[คุณสมบัติ]
· ผลการวัดจะถูกบันทึกในรูปแบบ CSV ลงใน SD Card โดยบันทึกรหัส HS ของหัวแร้งบัดกรี และ OK/NG ในเวลาเดียวกัน
· สามารถใช้เพื่อจัดเก็บบันทึกอุณหภูมิที่เขียนด้วยลายมือ หรือผลผ่าน/ไม่ผ่านที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างขึ้น
·สามารถจัดการหัวแร้งหลายอันได้โดยติด ID (ตัวเลขแยก) เข้ากับหัวแร้งโดยใช้แท็ก IC
[การใช้งาน]
· สะดวกในการบัดกรี
รหัสสินค้า |
---|
H-769 |
H-769-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | คุณสมบัติ | เซนเซอร์ | ความละเอียด (°C) | ความแม่นยำ | จอแสดงผลสูงสุด | อัตราตัวอย่าง | พาวเวอร์ซัพพลาย | อายุแบตเตอรี่ | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,199.76 | HZN MESUREMENT TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | เทอร์โมมิเตอร์ | 0–500 | · วิธีการบันทึกสำหรับจัดเก็บผลการวัดในการ์ด SD · ฟังก์ชั่นการตัดสิน go/no-go ที่แสดง OK/NG ตามผลการวัด · ฟังก์ชั่นระบุหัวแร้งที่จัดการหัวแร้งโดยใช้แท็ก IC | H-768 | 1 | 0~100℃ ±(0.1%rdg+2dgt),101~500℃ ±(1.0%rdg+1dgt) | นับ 999 | 1.25 ครั้ง/วินาที | ถ่าน AA (R6) x 4 ก้อน (มีให้) | ประมาณ 75 ชั่วโมง | 110×66×155 | 430 | Windows 7 เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น (32 บิต), Windows Vista เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น+SP1 (32 บิต), Windows XP เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น+SP2 ขึ้นไป (32 บิต) | เซนเซอร์ (H-768), IC แท็ก x 5, สติ๊กเกอร์สำหรับ IC แท็ก x 5, ถ่าน AA x 4 ก้อน, SD Card (2 GB), สายมินิ USB (หัว B) | - | ||
฿ 528.97 | HZN MESUREMENT TOOL | 1 ชิ้น | 20 วัน | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | - | สามารถบันทึกป้ายแท็ก IC และผลการวัด H-769 ลงใน SD Card ได้ มาพร้อมกับฟังก์ชั่นกำหนดค่าผ่าน/ไม่ผ่าน ที่จอแสดงผล OK หรือ NG จากผลการวัดและฟังก์ชั่นระบุหัวแร้งบัดกรีที่จัดการหัวแร้งบัดกรีโดยใช้แท็ก IC | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง