(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
0696-30-41-01 |
0696-30-41-09 |
0696-30-41-10 |
0696-30-41-11 |
0696-30-41-12 |
0696-30-41-13 |
0696-30-41-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | สเปค | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,633.16 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 4 | 6 | 1 | 0696-30-41-01 | - | 1 กล่อง (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,734.61 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 105 | 10 | 16 | 12 | 0696-30-41-09 | - | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 5,233.50 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 140 | 12 | 20 | 10 A | 0696-30-41-10 | - | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 5,233.50 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 60 | 9 | 12 | 2 | 0696-30-41-11 | - | 1 กล่อง (100 ชิ้น) | ||
฿ 3,342.34 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 12 | 16 | 5 | 0696-30-41-12 | - | 1 กล่อง (50 ชิ้น) | ||
฿ 3,342.34 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 88 | 10 | 16 | 6 | 0696-30-41-13 | ไม่มี ลูกบิด | 1 กล่อง (50 ชิ้น) | ||
฿ 3,342.34 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 10 | 13.5 | 6 A | 0696-30-41-14 | - | 1 กล่อง (50 ชิ้น) |
กระดาน แม่เหล็กของอุปกรณ์การ งานลับคม/งานเจียรไน การผสมและการวิจัยผง
[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพการต้านทานแรงกระแทกจากความร้อน
·แผ่นเผาไหม้ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
·คุณภาพหนาแน่น
[การใช้]
·เมื่อทำการอบชุบด้วยความร้อนในเตาท่อแนวนอน ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้เป็น ภาชนะ เพื่อวางวัตถุที่จะให้ความร้อนได้
รหัสรุ่น |
---|
0696-30-41-01 |
0696-30-41-09 |
0696-30-41-10 |
0696-30-41-11 |
0696-30-41-12 |
0696-30-41-13 |
0696-30-41-14 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต | รหัส TGK | สเปค | สารบัญ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,633.16 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 4 | 6 | 1 | 0696-30-41-01 | - | 1 กล่อง (50 ชิ้น) | ||
฿ 1,734.61 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 105 | 10 | 16 | 12 | 0696-30-41-09 | - | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 5,233.50 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 140 | 12 | 20 | 10 A | 0696-30-41-10 | - | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 5,233.50 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 60 | 9 | 12 | 2 | 0696-30-41-11 | - | 1 กล่อง (100 ชิ้น) | ||
฿ 3,342.34 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 12 | 16 | 5 | 0696-30-41-12 | - | 1 กล่อง (50 ชิ้น) | ||
฿ 3,342.34 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 88 | 10 | 16 | 6 | 0696-30-41-13 | ไม่มี ลูกบิด | 1 กล่อง (50 ชิ้น) | ||
฿ 3,342.34 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 10 | 13.5 | 6 A | 0696-30-41-14 | - | 1 กล่อง (50 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง