(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แว่นขยายที่มี อินเวอร์เตอร์ แบบฝัง ช่วยลดการกะพริบของไฟเนื่องจากวงจร อินเวอร์เตอร์ ข้อต่อลด ความเครียดของดวงตาในระหว่างการทำงานเป็นระยะเวลานาน
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ เลนส์ รู ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การตรวจสอบไปจนถึงการอ่าน
·ประเภท แขน แบบปรับได้ ตาม ตำแหน่ง และ มุม ที่คุณต้องการ
·ใช้เลนส์สีขาวคุณภาพสูงเพื่อให้ได้มุมมองที่สว่างและกว้างโดยไม่มีการบิดเบือนและทำให้พื้นผิวของชิ้นส่วนเป้าหมายทั้งหมดออกมาอย่างมีชีวิตชีวา
·ยืดอายุการใช้งานเป็นสองเท่าของผลิตภัณฑ์ทั่วไปโดยใช้ท่อบางขนาด 20 วัตต์ 16 มม.(ได้คะแนน 12,000 ชั่วโมง)
·ระยะโฟกัส 300 มม. พร้อม เลนส์ ทำจากแก้ว
· เลนส์ หลัก (2x) คือφ143 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 143 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และประกอบวัสดุพิมพ์และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเครื่องจักร
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แว่นขยายแบบขาตั้ง พร้อมไฟส่องสว่าง | กำลังขยาย(x) | 2 | การปรากฏตัวของแสง | หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ |
---|---|---|---|---|---|
มีหรือไม่มี สเกลวัด | ไม่รวม | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | φ143 | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | 300 |
ประเภทการติดตั้ง | แคลมป์ชนิดติดตั้งแขนอิสระ | น้ำหนัก(ก.) | 2200 | วัสดุ | เลนส์: กระจก |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC (50/60 hz) | ระบบไฟ | ประเภท 20, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 20 W | สเปค | ประเภทของแขน สามารถปรับให้เข้ากับตำแหน่งหรือมุมที่ต้องการได้ ในขณะที่เลนส์สีขาวคุณภาพสูง จะส่องสว่างวัตถุเป้าหมายด้วยความสว่างที่โดดเด่น ให้มุมมองภาพกว้างโดยผิดเพี้ยนน้อยที่สุด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL-40 ในชุด ไฟส่องสว่างSL-40
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง