1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เม็ดมีด มีดลบรูปเพชร 80° มีรู CNMG "สำหรับการตัดปานกลาง"

เม็ดมีด มีดลบรูปเพชร 80° มีรู CNMG "สำหรับการตัดปานกลาง"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 287.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

80 °เม็ดมีด
[คุณสมบัติ]
·รวม เบรกเกอร์ ชนิดเส้นรอบวงเต็ม
·สำหรับ เครื่องกลึง
· T9100:สำหรับ เหล็กกล้าT5100:สำหรับ เหล็กหล่อNS / GT9530:สำหรับ เหล็กกล้า
· วัสดุชิ้นงาน:เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม
·แอปพลิเคชัน:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการตัดขนาดกลาง

รหัสสินค้า
CNMG120404-AH110
CNMG120404-AH120
CNMG120404-GT9530
CNMG120404-NS9530
CNMG120404-NS-NS9530
CNMG120404-T5105
CNMG120404-T5115
CNMG120404-T5125
CNMG120404-TH10
CNMG120408-AH110
CNMG120408-AH120
CNMG120408-GT9530
CNMG120408-NS520
CNMG120408-NS9530
CNMG120408-NS-NS9530
CNMG120408-T5105
CNMG120408-T5115
CNMG120408-T5125
CNMG120408-TH10
CNMG120412-AH110
CNMG120412-AH120
CNMG120412-NS520
CNMG120412-T5105
CNMG120412-T5115
CNMG120412-T5125
CNMG120412-TH10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมที่มี วัสดุชิ้นงาน ใช้เบรกเกอร์ รหัส เบรกเกอร์ ประเภท วัสดุ การ จำแนกประเภท เกรด รัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน 4เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเครื่องตัดปานกลาง-AH110การเคลือบผิว0.4

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเครื่องตัดปานกลาง-AH120การเคลือบผิว0.4

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน -เหล็กกล้าเครื่องตัดปานกลาง-GT9530-0.4

฿ 316.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน -เหล็กกล้าเครื่องตัดปานกลาง-NS9530-0.4

฿ 316.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน -เหล็กกล้าการขัดเงาNSNS9530-0.4

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน 4เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลาง-T5105การเคลือบผิว0.4

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน 4เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลาง-T5115การเคลือบผิว0.4

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน 4เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลาง-T5125การเคลือบผิว0.4

฿ 316.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน 4เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงเครื่องตัดปานกลาง-TH10คาร์ไบด์0.4

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน 4เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเครื่องตัดปานกลาง-AH110การเคลือบผิว0.8

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเครื่องตัดปานกลาง-AH120การเคลือบผิว0.8

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน -เหล็กกล้าเครื่องตัดปานกลาง-GT9530-0.8

฿ 316.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน -เหล็กกล้า / เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลาง-NS520-0.8

฿ 316.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน -เหล็กกล้าเครื่องตัดปานกลาง-NS9530-0.8

฿ 301.07

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน -เหล็กกล้าการขัดเงาNSNS9530-0.8

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน 4เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลาง-T5105การเคลือบผิว0.8

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน 4เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลาง-T5115การเคลือบผิว0.8

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน 4เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลาง-T5125การเคลือบผิว0.8

฿ 316.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 4เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงเครื่องตัดปานกลาง-TH10คาร์ไบด์0.8

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน 4เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเครื่องตัดปานกลาง-AH110การเคลือบผิว1.2

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 4เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมเครื่องตัดปานกลาง-AH120การเคลือบผิว1.2

฿ 316.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน --เครื่องตัดปานกลาง-NS520-1.2

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน 4เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลาง-T5105การเคลือบผิว1.2

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 15 วัน 4เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลาง-T5115การเคลือบผิว1.2

฿ 356.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 19 วัน 4เหล็กหล่อเครื่องตัดปานกลาง-T5125การเคลือบผิว1.2

฿ 287.45

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น 40 วัน 4เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูงเครื่องตัดปานกลาง-TH10คาร์ไบด์1.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (รูปทรงเพชร 80°) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมคายเศษ เชิงลบ
เพื่อประโยชน์ ไม่มีมือที่ต้องการ ความยาวคมตัด (ℓ)(มิลลิเมตร) 12.9 φd1(มิลลิเมตร) 5.16
ความหนา(มิลลิเมตร) 4.76 มุม กวาดล้างθ(°) 0 จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10