(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีแสงไฟและเลเซอร์มาร์กเกอร์
·สำหรับการวัดอุณหภูมิสูงช่วงการวัดคือ 200 ° C ถึง 1,500 ° C (ช่วงการแสดงผลคือ 100 ° C ถึง 1,800 ° C)
·การตั้งค่าการแผ่รังสีสามารถเปลี่ยนแปลงได้และรวม ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน อุณหภูมิขีด จำกัด บน / ล่าง
·ด้วย ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูลที่สามารถบันทึกได้ถึง 24 รายการ
·สามารถใช้ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K แยกจำหน่ายได้ (AD-1214 / AD-1215 / AD-1217 / AD-1218 / AD-1219)
·รวม เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K ( ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า AD1214 x 1)
รวม ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·ชนิด ไม่สัมผัส ช่วยให้สามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานที่อันตราย
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์วัดรังสี | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | 200 ถึง 1,500 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 (-64.0 ถึง 999.9), 1 (ช่วงการวัดอื่น ๆ ) |
---|---|---|---|---|---|
ระยะทางถึงอัตราส่วนช่วงการวัด (D ถึง S) | สูงสุด 100: 1 (โดยที่ระยะ D คือ 5 ม. หรือมากกว่า) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาดแบตเตอรี่ AA x 2 | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 140 ชม. (ทำงานต่อเนื่องโดยใช้ ถ่าน อัลคาไลน์โดยไม่ต้องใช้เลเซอร์มาร์กเกอร์ / แสงไฟด้านหลัง) |
ความแม่นยำ การวัด: เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี | ±2% rdg (+200 ถึง + 1,500 ° C) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 60 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 234 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 207.5 | ตัวเครื่อง หลัก: มวล(ก.) | ประมาณ 550 (รวม ถ่าน) | อุปกรณ์เสริม | คู่มือการใช้งาน |
เลเซอร์มาร์กเกอร์ | ความยาวคลื่นเลเซอร์คลาส 2 (JIS C 6802) 635 นาโนเมตรถึง 660 นาโนเมตรกำลังขับ 1 มิลลิวัตต์หรือน้อยกว่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5618 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี อินฟราเรดสำหรับการวัดอุณหภูมิสูงAD-5618
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง