(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับ สเตนเลส ช่วยให้ใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะ
·ชนิดเข็ม ที่สามารถจิ้มเข้าไปในสิ่งของเพื่อทำการวัดได้
· ช่วงการวัดอุณหภูมิคือ -50°C ถึง +700°C (ส่วนหน้าสัมผัส)
· องค์ประกอบ การวัดอุณหภูมิ ⌀3.2 x L230 มม. (AD-1218-230) ⌀3.2 x L350 มม. (AD-1218-350)
รหัสสินค้า |
---|
AD-1218-230 |
AD-1218-350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด: เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล (°C) | โครงสร้าง | ขนาดของหน่วย เซนเซอร์ | JAN Code | เซนเซอร์ | ความยาว สายต่อเซนเซอร์ (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม | มือจับ มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,199.64 ฿ 1,772.92 | THERMOCOUPLE SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,660.92 | AAD MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | -50 ถึง 700 | ชนิดฉนวนกันความร้อน (ปลอกป้องกัน โลหะรูปเข็ม) | ขนาดปลอก โลหะ: ประมาณ. ⌀3.2 x L350 mm (วัสดุ ปลอก: SUS304) | 4981046490412 | เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K | ประมาณ 1,000 (ซิลิโคน) | คู่มือการใช้งาน | ประมาณ ⌀12 x L100 (สเตนเลส SUS304) |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง