(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
22-0111-15 |
22-0111-16 |
22-0111-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความยาว มิติ สตรัท (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาด | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,963.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 260 | 1000 | 1/2" | φ13 | 413-9259 | 4000 | ใหญ่ | 1 หน่วย | ||
฿ 20,872.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 150 | 210 | 700 | M10 | φ10 | 413-9267 | 2300 | กลาง | 1 หน่วย | ||
฿ 18,847.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 125 | 175 | 700 | M10 | φ10 | 413-9275 | 1700 | เล็ก | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ฐานรอง/แผ่นรอง เป็น โต๊ะวางชิ้นงาน แบนที่มี การขัดเงา แบบไรผมสวยงาม โดยมีขนาดและน้ำหนักโดยคำนึงถึง สมดุล และความมั่นคงของเสา อุปกรณ์รองรับท่อ
· เสาโพสต์ สเตนเลส มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน ดีเยี่ยม ใช้เป็น อุปกรณ์เสริม ในห้องปฏิบัติการอย่างกว้างขวาง
· ใช้วิธีการขันให้แน่นสองครั้งเพื่อให้ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ ไม่คลายระหว่างการใช้งาน
รหัสรุ่น |
---|
22-0111-15 |
22-0111-16 |
22-0111-17 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความยาว มิติ สตรัท (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาด | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,963.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 260 | 1000 | 1/2" | φ13 | 413-9259 | 4000 | ใหญ่ | 1 หน่วย | ||
฿ 20,872.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 150 | 210 | 700 | M10 | φ10 | 413-9267 | 2300 | กลาง | 1 หน่วย | ||
฿ 18,847.00 |
STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 19 วัน | 125 | 175 | 700 | M10 | φ10 | 413-9275 | 1700 | เล็ก | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง