1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
KING แฟ้ม ห่วง ซุปเปอร์ผูก <ใส่เข้าและเอาออกได้ง่าย>

FILE

KING แฟ้ม ห่วง ซุปเปอร์ผูก &lt;ใส่เข้าและเอาออกได้ง่าย&gt;
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 838.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายรัดสามารถถอดออกได้ง่าย และไม่ทำให้ปกเป็นรอย

รหัสสินค้า
3405EABLUE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ

฿ 838.00

FILE 1 ชิ้น 10 วัน 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตะไบ ท่อเหล็ก สี สีน้ำเงิน ขนาด ขนาด A3 แนวนอน
ปริมาณที่จัดเก็บได้(ปริมาณ) 500 ปิดความหนา(มิลลิเมตร) 50 JAN Code 4971660018864
สเปค 2 รู, รูทั้งสองห่างกัน 80 mm ความกว้าง(มิลลิเมตร) 441 ความสูง(มิลลิเมตร) 314
ความกว้างด้านหลัง(มิลลิเมตร) 66 ความจุ 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3405EABLUE ในชุด KING แฟ้ม ห่วง ซุปเปอร์ผูก <ใส่เข้าและเอาออกได้ง่าย>