(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
7-562-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,668.81 ฿ 2,310.12 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ชิ้น |
แหนบที่ มี คีมคีบงานละเอียด พร้อม ปลาย ใบมีดลบคม ละเอียด และคม
[คุณสมบัติ]
·ประเภท DUMOSTAR ไม่ผ่านการล้างและมีส่วนประกอบของโครเมียม โคบอลต์ ไททาเนียม ฯลฯ ทำให้มีคุณสมบัติเหนียวทนต่อการใช้งานแบบกึ่งถาวรได้
·ประเภท INOX ผ่านการล้าง พื้นผิว และมีความต้านทาน การกัดกร่อน และความต้านทานต่อกรดได้ดีเยี่ยม
· TITAN เป็นชนิดที่ล้าง พื้นผิว มีความต้านทาน การกัดกร่อน ดีเยี่ยมและสามารถทนได้ถึง 430 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ ที่มี งานละเอียด พิเศษซึ่งเหมาะสำหรับ ส่วนประกอบ ไฟฟ้าและ สารกึ่งตัวนำ และสำหรับใช้ในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
7-562-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,668.81 ฿ 2,310.12 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
สามารถเลือกให้ตรงกับ การใช้งาน น
* รูปภาพเป็นตัวอย่างสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
ภาพที่ซูมของส่วน ปลาย
รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ความยาวรวม (มม.) | หมายเหตุ / JAN Code |
---|---|---|---|
7-562-65 | จำนวน 5-DUMOSTAR | 110 | 7640126714011 |
7-562-05 | จำนวน 5-INOX | 110 | 4560111748063 |
7-562-35 | จำนวน 5-TITAN | 110 | 4560111748179 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง