(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดข้อมือกำจัดไฟฟ้าสถิตสายรัดยางซิลิโคนชนิดปรับความยาวได้

สายรัดข้อมือกำจัดไฟฟ้าสถิตสายรัดยางซิลิโคนชนิดปรับความยาวได้

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 448.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AS-108-6
AS-108-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสาย สายดิน
(ม.)
ความยาวสายไฟทั้งหมด
(ซม.)
ความยาว ขดลวด
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 448.00

WRIST STRAPS 1 ชิ้น 14 วัน 1.8 43 16 4983621880083 446-0588 23 1 ชิ้น

฿ 489.00

WRIST STRAPS 1 ชิ้น 12 วัน 3 54 28 4983621880342 446-0570 31 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สายรัดข้อมือ
  • สเปค
    ปลั๊กกล้วยตัวผู้/ คลิป จระเข้รวม
  • ประเภทรายละเอียด
    สายดินตัวต้านทาน 1 MΩในตัว
  • การใช้งาน
    กำจัดไฟฟ้าสถิตในโรงงาน สารกึ่งตัวนำ และโรงงานประกอบอุปกรณ์ที่ งานละเอียด
  • คุณสมบัติ
    ความยาว สายพาน ยางซิลิโคน สามารถปรับได้ในประเภทนี้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สายพาน ยาง ซิลิคอน ยาง แบบปรับได้ ความยาวได้การกำจัดไฟฟ้าสถิตในโรงงาน สารกึ่งตัวนำ และโรงงานประกอบอุปกรณ์ที่ งานละเอียด

รหัสรุ่น
AS-108-6
AS-108-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสาย สายดิน
(ม.)
ความยาวสายไฟทั้งหมด
(ซม.)
ความยาว ขดลวด
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 448.00

WRIST STRAPS 1 ชิ้น 14 วัน 1.8 43 16 4983621880083 446-0588 23 1 ชิ้น

฿ 489.00

WRIST STRAPS 1 ชิ้น 12 วัน 3 54 28 4983621880342 446-0570 31 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1