(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
GA-8MBT |
GA-10MBT |
GA-12MBT |
GA-16MBT |
GA-25BT |
GA-30BT |
GA-40BT |
GA-50BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
มือจับที่รองรับ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | 13 | 35 | 4989999080469 | 202-7208 | 159.6 | 12.5 | M8 | 12.0 | GA-25H | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 162.00 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 14.9 | 15 | 40 | 4989999080476 | 202-7216 | 228.0 | 14.5 | M10 | 14.0 | GA-30H | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 194.00 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.5 | 20 | 50 | 4989999080483 | 202-7224 | 291.2 | 18.0 | M12 | 17.3 | GA-40H | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 194.00 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33.3 | 25 | 60 | 4989999272109 | 329-0034 | 243.2 | 22.0 | M16 | 21.5 | GA-50H | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) | ||
฿ 194.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 12.7 | 13 | 35 | 4989999080490 | 202-7232 | 212.8 | 12.5 | W5 / 16 | 12.0 | GA-25H | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 206.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 14.9 | 15 | 40 | 4989999080506 | 202-7241 | 313.6 | 14.5 | W3/8 | 14.0 | GA-30H | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 209.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 25.5 | 20 | 50 | 4989999080513 | 202-7259 | 281.6 | 18.0 | W1/2 | 17.3 | GA-40H | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 194.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 33.3 | 25 | 60 | 4989999080520 | 202-7267 | 260.0 | 22.0 | W5 / 8 | 21.5 | GA-50H | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) |
พื้นผิว ก่อสร้างเรียบดังนั้น พุก จะไม่กลายเป็นสิ่งกีดขวางแม้ว่าจะถอดอุปกรณ์ (สิ่งอำนวยความสะดวก) แล้วก็ตามสำหรับงานก่อสร้างฝ้าเพดาน, การติดตั้งนั่งร้านชั่วคราว, การก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีต, อุปกรณ์แขวนสายไฟ / ท่อ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
GA-8MBT |
GA-10MBT |
GA-12MBT |
GA-16MBT |
GA-25BT |
GA-30BT |
GA-40BT |
GA-50BT |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แรงดึงที่รับได้สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / แพคเกจ) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
มือจับที่รองรับ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.7 | 13 | 35 | 4989999080469 | 202-7208 | 159.6 | 12.5 | M8 | 12.0 | GA-25H | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 162.00 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 14.9 | 15 | 40 | 4989999080476 | 202-7216 | 228.0 | 14.5 | M10 | 14.0 | GA-30H | 1 แพ็ค (6 ชิ้น) | ||
฿ 194.00 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.5 | 20 | 50 | 4989999080483 | 202-7224 | 291.2 | 18.0 | M12 | 17.3 | GA-40H | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 194.00 |
CIVILWORK/CARPENTRYCOMPONENT | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 33.3 | 25 | 60 | 4989999272109 | 329-0034 | 243.2 | 22.0 | M16 | 21.5 | GA-50H | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) | ||
฿ 194.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 12.7 | 13 | 35 | 4989999080490 | 202-7232 | 212.8 | 12.5 | W5 / 16 | 12.0 | GA-25H | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 206.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 14.9 | 15 | 40 | 4989999080506 | 202-7241 | 313.6 | 14.5 | W3/8 | 14.0 | GA-30H | 1 แพ็ค (8 ชิ้น) | ||
฿ 209.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
1 วัน | 25.5 | 20 | 50 | 4989999080513 | 202-7259 | 281.6 | 18.0 | W1/2 | 17.3 | GA-40H | 1 แพ็ค (4 ชิ้น) | ||
฿ 194.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | 33.3 | 25 | 60 | 4989999080520 | 202-7267 | 260.0 | 22.0 | W5 / 8 | 21.5 | GA-50H | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง