(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้วย เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิอากาศ / ความชื้น ทำให้สามารถคำนวณจุดน้ำค้างและความชื้นที่ พื้นผิว ได้มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการคำนวณที่หลากหลายสำหรับค่าต่างๆเช่นความแตกต่างของอุณหภูมิของอุณหภูมิจุดน้ำค้างและการควบแน่น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -30 ถึง 600 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | NA | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 3 (รวมอยู่ด้วย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 63 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 166 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 193 | JAN Code | 4029547012372 |
รหัสของทรัสโก้ | 438-7040 | มวล(ก.) | 527 | อัตราการฉายรังสี | 0.10 ถึง 1.00 |
สเปค | ระยะทางมากกว่าอัตราส่วนช่วงการวัด (D / S): 50/1 | คุณสมบัติ | ด้วย เซนเซอร์วัดความชื้น อุณหภูมิอากาศ / ความชื้น ก็สามารถคำนวณจุดน้ำค้างและความชื้นของ พื้นผิว มันมีฟังก์ชั่นการคำนวณมากมายเช่นความสามารถในการวัดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างอุณหภูมิจุดน้ำค้างและการควบแน่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TESTO835-H1 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง