(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปรับได้เองโดยไม่ต้องสัมผัสแขนเนื่องจาก เฟือง/เกียร์ ป้อนนาทีของ เกจวัด อยู่เหนือ แม่เหล็ก ทันที เกจวัด จะเป็นศูนย์ทันทีโดยไม่ต้อง แบบเขย่า
· Popeye Noga flex เป็น ฐานแม่เหล็ก ขนาดเล็กทั่วไป
· PH3035 ขาตั้งป๊อปอายเฟล็กซ์ / ป๊อปอายติดตั้ง แม่เหล็ก เปิด / ปิดที่แข็งแรงเป็นพิเศษน้ำหนัก 236 กรัม แต่มีแรงดูดซับ 32 กก.
· ฐานรอง/แผ่นรอง ของ แม่เหล็ก ป๊อปอายอันทรงพลังนี้ประกอบขึ้นด้วย รูปทรง 150 ° V ทำให้สามารถยึดติดกับพื้นผิวทรงกระบอกได้นอกเหนือจากพื้นผิวเรียบ
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แม่เหล็ก ( อุปกรณ์รองรับท่อ เสา ประเภท) | แรงดูดซับ(N) | 320 | รูติดตั้ง อุปกรณ์การวัด | ø6, ø8, ø3 / 8 นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|
ร่องประกบ Y / N | ที่รวมอยู่ | ความยาว แขน 1(มิลลิเมตร) | 120 | ความยาว แขน 2(มิลลิเมตร) | 110 |
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 30 | ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 40 | แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) | 35 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.458 | สังเกต | ติดตั้งด้วย แม่เหล็ก แข็งแกร่งและกะทัดรัดเป็นพิเศษ น้ำหนัก 236 กรัมและแรงดูดซับ 32 กิโลกรัม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PH3035 ในชุด ไม่มี กลไก ปรับที่ ละเอียด ขาตั้ง ป๊อปอาย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง