(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มีตัวแสดงผลแบบดิจิตอลและฝาครอบป้องกันติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· มีตัวแสดงผลแบบดิจิตอลและฝาครอบป้องกันติดตั้งมาให้
· มีหน้าจอดิจิตอลมองเห็นได้ง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
รหัสสินค้า |
---|
CDI-6D |
CDI-10D |
CDI-18D |
CDI-35D |
CDI-50D |
CDI-100D |
CDI-160D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ความแม่นยำ หลากหลาย (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกัน (ไมโครเมตร) | องค์ประกอบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ การวัดที่ถูกต้อง (มิลลิเมตร) | ลำแสงทดแทน | แหวนรอง ทดแทน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 48,312.00 ฿ 31,740.98 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4–6 | 237 | 10 | 5 | 0.6 | - | ไม่มี | ||
฿ 25,233.00 ฿ 16,575.56 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6–10 | 250 | 12 | 5 | 0.6 | เพิ่มทีละ 5.0 มม.: 9 ชิ้น | ไม่มี | ||
฿ 17,552.00 ฿ 16,347.93 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 ถึง 18 | 270 | 12 | 5 | 0.8 | เพิ่มทีละ 1.0 มม., 9 | 0.5 มม. x 1 | ||
฿ 17,552.00 ฿ 16,347.93 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 18 to 35 | 350 | 15 | 5 | 1.2 | 9 ชิ้น (ขั้นละ 2.0 มม.) | 0.5 / 1 มม. อย่างละชิ้น | ||
฿ 18,028.00 ฿ 16,791.28 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 35–50 | 400 | 15 | 5 | 1.2 | เพิ่มทีละ 5.0 มม.: 4 ชิ้น | 0.5 / 1 / 2 / 3 มม. อย่างละชิ้น | ||
฿ 19,450.00 ฿ 18,115.73 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 to 100 | 450 | 18 | 6 | 1.6 | เพิ่มทีละ 5.0 มม.: 11 ชิ้น | 0.5 / 1 / 2 / 3 มม. อย่างละชิ้น | ||
฿ 19,925.00 ฿ 15,928.05 | NGS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50–160 | 450 | 18 | 6 | 1.6 | เพิ่มทีละ 5.0 มม: 12 ชิ้น/ก้านย่อย: 1 | 0.5 / 1 / 2 / 3 มม. อย่างละชิ้น |
กำลังโหลด …
ทำซ้ำ ความแม่นยำ(ไมโครเมตร) | 3 | เสริม | ความผิดพลาดจากการควอนไตซ์เซชันสำหรับความแม่นยำช่วงกว้าง, ความผิดพลาดที่อยู่ติดกัน และความแม่นยำในการวัดซ้ำ (ไม่รวมการนับ ±1) ค่าต่างๆ จะรวมถึงค่าจากตัวแสดงผลแบบดิจิคอลที่มีมาให้ | ใช้ | เครื่องมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวสินค้าหลัก: เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | มีตัวแสดงผลแบบดิจิตอลและฝาครอบป้องกัน มีหน้าจอดิจิตอลมองเห็นได้ง่าย | พาวเวอร์ซัพพลาย | CR2032 (แบตเตอรี่ลิเธียม) สำหรับทดสอบ, 1 ชิ้น |
สเกลวัด(มิลลิเมตร) | 0.002 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง