(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาตรวัดเกลียวที่ใช้สำหรับการตรวจสอบสกรู (G) สำหรับการเชื่อมต่อทางกลที่ไม่ต้องปิดผนึกซึ่งสร้างขึ้นใหม่โดย JIS หลังจากเปิดตัวมาตรฐานเกจ ISO
รหัสสินค้า |
---|
G1/2-14-GPNP |
G1/4-19-GPNP |
G1/8-28-GPNP |
G3/4-14-GPNP |
G3/8-19-GPNP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,193.37 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1/2 | จำนวนฟัน 14 /1 นิ้ว | ||
฿ 7,304.03 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1/4 | จำนวนฟัน 19 /1 นิ้ว | ||
฿ 7,232.67 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1/8 | จำนวนฟัน 28 /1 นิ้ว | ||
฿ 11,334.19 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3/4 | จำนวนฟัน 14 /1 นิ้ว | ||
฿ 8,025.53 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | จำนวนฟัน 19 /1 นิ้ว |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัด ปลั๊ก เกลียว | ชิ้นงาน | เกลียวใน | ความแข็ง | HRC58 to 62 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SKS-3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง