1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัดเดี่ยว ตันDZ-OCEL2 (รหัสสินค้า)

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัดเดี่ยว ตันDZ-OCEL2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,597.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
DZ-OCEL2080
DZ-OCEL2140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 4,597.92

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 840890

฿ 12,572.74

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 147016130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 2 รุ่น แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง สเปค มุม แรงบิด 30 °ความยาว ใบมีดลบคม ยาวสากลพร้อม ใบมีดลบคม คอร์/แกน รูปทรง โล่งอกผิดปกติ