(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้ในการตรวจสอบความเรียบ,ความตรงและความ ความขนาน ความยาวรวมคือความยาวที่มีประสิทธิภาพ + 40 มม. ความแข็งของพื้นผิวการใช้งานที่ไล่ระดับแล้วคือ 60 Hs หรือมากกว่า
รหัสสินค้า |
---|
RSHA-1000 |
RSHA-1500 |
RSHA-2000 |
RSHA-300 |
RSHA-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตรง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68,052.60 | RIK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1000 | 12 | 70 | ±0.006 | 5.1 | ||
฿ 139,558.69 | RIK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1500 | 14 | 90 | ±0.008 | 10.4 | ||
฿ 209,069.25 | RIK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2000 | 16 | 110 | ±0.010 | 20.2 | ||
฿ 20,160.15 | RIK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 300 | 10 | 60 | ±0.003 | 1 | ||
฿ 33,131.02 | RIK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 500 | 10 | 60 | ±0.004 | 1.7 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ขอบ แบบตรง | มุม(°) | 180 | แข็ง(มิลลิเมตร) | การชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
เสริม | เราไม่ได้ผลิตสินค้าที่ไม่ผ่านการชุบแข็ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง