(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แกนหมุน มี ความทนทาน เป็นเยี่ยมเนื่องจาก ตลับลูกปืน/รองลื่น ติดตั้งในส่วนที่เคลื่อนไหว การ การออกแบบ วงจรลอยจะปิดกั้น กระแสไฟรั่ว อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
S-5 |
S-7 |
S-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | สเกลวัด ช่วงเวลา / การแสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดบ่งชี้ (มิลลิเมตร) | ช่วง แกนหมุน ของการเคลื่อนไหว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,409.97 | SIGNAL GAUGE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0 ถึง 1 | 0.001 | ±0.05 / 0.1 | ±0.002 | 3mm | ||
฿ 17,595.86 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 ถึง 1 | 0.01 | ±0.5 / 1 | ±0.005 | 3mm | ||
฿ 16,781.74 | OZS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.1 ถึง 5 | 0.05 | ±1.5 / 3 | ±0.025 | 4mm |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | นาฬิกาวัด | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ที่รวมอยู่ | วัดแรง (หรือน้อยกว่า)(N) | 1.2N | หน้าสัมผัส ความจุ | สูงสุด 24 V DC 20 mA |
จำนวนขั้นตอนแตกต่าง | - NG/OK / + NG 3 ขั้นตอน | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | วิธีการถือครอง | ⌀8มมต้นกำเนิด (อุปกรณ์เสริม: อุปกรณ์จับยึด GB-1A ⌀6.5หลุม) |
อุณหภูมิใช้งาน | 0–60°C | ตัวเลือก | ความยาวสายไฟ 5 ม. / 10 ม | ไดอัลเกจ สำหรับการตั้งค่า | - |
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน | โปรดระวังใช้กระแสไฟ ไฟฟ้ากระแสตรง 10-20 mA จะช่วยเร่ง หน้าสัมผัส เสื่อมสภาพของจุดสัมผัสเนื่องจากไดรฟ์โฟโตคัปเปลอร์เป็นต้น | มวล(ก.) | 180 | คุณสมบัติ | แกนหมุน มี ความทนทาน เนื่องจาก ตลับลูกปืน/รองลื่น ติดตั้งบน ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ของ แกนหมุน การออกแบบเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ากระแสไฟรั่ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง