1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Thermo- ไฮโกรมิเตอร์ รุ่น sigma II

SAA THERMO-HYGROGRAPHS

Thermo- ไฮโกรมิเตอร์ รุ่น sigma II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,813.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประเภท ควอตซ์ ที่สามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 1, 7 และ 32 วัน (1 กระดาษ บันทึก 32 วันเป็นตัวเลือก)
· มาพร้อมกับรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ณ เวลาที่ผลิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เก็บสารเคมี สารกึ่งตัวนำ โรงงานผลิต LSI ฯลฯ

คุณสมบัติ

●ประเภท ควอตซ์ ที่สามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง 1, 7 และ 32 วัน ( กระดาษ บันทึก 1 วัน 32 วันมีให้เลือก)

การใช้งาน

●ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม / ตู้เก็บสารเคมี สารกึ่งตัวนำ โรงงาน ผลิต LSI และอื่น ๆ

สเปค

●ช่วงอุณหภูมิการวัด (° C): -15 ถึง 40
●การแสดงอุณหภูมิต่ำสุด (° C): 1
●ช่วงการวัดความชื้น (% RH): 0 ถึง 100
●การแสดงผลต่ำสุดของความชื้น (% RH): 1
● SPQ (ชิ้น): 4
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: C แบตเตอรี่แห้ง (R14P) x 2 (อุปกรณ์เสริม)
●กว้าง x ลึก x สูง: 336 × 148 × 295 มม
●พร้อม เอกสาร ผล อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน

อุปกรณ์เสริม

● 55 ผ้าใบแลพแผ่นชีต เวลา 7 วัน (ชิ้นเดียว) (7210-62)
●การบันทึก น้ำยาประสาน จัดเก็บ กระดาษ
●ปากกาตลับม่วง 2 ชิ้น (7238-04)
รหัสสินค้า
7210-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,813.34

SAA THERMO-HYGROGRAPHS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ Hygrothermograph ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -15 ถึง 40 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ ไม่มี จอแสดงผลความชื้นน้อยที่สุด(% RH) 1 ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) 0–100
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 336 ความลึก(มิลลิเมตร) 148 ความสูง(มิลลิเมตร) 295
พาวเวอร์ซัพพลาย C-Cell ถ่าน แห้ง (R14P) x 2 (รวมอยู่ด้วย) รหัสของทรัสโก้ 168-9142 มวล(ก.) 3100
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ประเภท ควอตซ์ มีการเปลี่ยน 1, 7 หรือ 32 วัน (เลือก แผ่น บันทึก 1 หรือ 32 วัน) อุปกรณ์เสริม รวม 55 ผ้าใบแลพแผ่นชีต เวลา 7 วันในการใช้งาน (1 เล่ม) (7210-62), น้ำยาประสาน สำหรับจัดเก็บแผนภูมิ, ปากกาหมึกสีม่วง 2 ด้าม (7238-04) สเปค พร้อมรายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
ใช้ ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม / โกดังเก็บสารเคมีโรงงานผลิต สารกึ่งตัวนำ lsis เป็นต้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7210-00 ในชุด Thermo- ไฮโกรมิเตอร์ รุ่น sigma II