(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุของเคส สกรู และชิ้นส่วนที่ไวต่ออุณหภูมิเป็นสเเตนเลส (SUS304) ซึ่งให้การป้องกันสนิมและการกัดกร่อนยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป้าหมายการวัด: ของเหลว, อากาศ
รหัสสินค้า |
---|
BM-T-90S-1 |
BM-T-90S-2 |
BM-T-90S-3 |
BM-T-90S-4 |
BM-T-90S-5 |
BM-T-90S-6 |
BM-T-90S-7 |
BM-T-90S-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด (°ค) | ความยาวของส่วนตรวจจับอุณหภูมิ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,477.00 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | -30 to 50 | 1 | 100 | 168-9169 | 350 | ||
฿ 5,744.00 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | -30 to 50 | 1 | 150 | 168-9185 | 400 | ||
฿ 4,864.00 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0–100 | 2 | 100 | 168-9207 | 350 | ||
฿ 4,810.62 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0–100 | 2 | 150 | 168-9223 | 400 | ||
฿ 5,363.00 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0-150 | 2 | 100 | 168-9240 | 350 | ||
฿ 5,079.39 | THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0-150 | 2 | 150 | 168-9266 | 400 | ||
฿ 5,667.00 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0–200 | 5 | 100 | 168-9274 | 350 | ||
฿ 5,744.00 | SAA THERMOMETERS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0–200 | 5 | 150 | 168-9282 | 400 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) | ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | ไม่มี | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | 103 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ตัวเรือนสเตนเลสสตีล (SUS 304) สกรูและชิ้นส่วนที่ไวต่ออุณหภูมิช่วยให้ทนทานต่อสนิมและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม | เป้าหมายการวัด | ของเหลว / อากาศ | มิติ ของส่วนการตรวจจับอุณหภูมิ(มิลลิเมตร) | φ8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง