1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นใกล้อินฟราเรดKJT-130

KET GAUGES

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นใกล้อินฟราเรดKJT-130
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้สำหรับการจัดการความชื้นในเซรามิกและเซรามิกใหม่ตรวจสอบความแห้งของคอนกรีตและปูนในงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรมและการจัดการความชื้นสำหรับส่วนผสมและผลิตภัณฑ์ในสิ่งทอและการผลิตกระดาษ

[คุณสมบัติ]
·เปิดใช้งานการวัดด้วยมือถือใช้งานได้ทุกที่
·การวัดอย่างรวดเร็วและ ความแม่นยำ สูง:จุดเด่นของ มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นใกล้อินฟราเรดคือระยะเวลาในการวัดสั้น
·เวลาตอบสนองเพียง 2 วินาทีและสามารถจัดการตัวอย่างจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
· ความสามารถในการทวนซ้ำ ดีเยี่ยมและสามารถวัดความชื้นได้อย่าง งานละเอียด สูง
·เปิดใช้งานการวัดแบบไม่ทำลายและ ไม่สัมผัส:ระบบ จะปล่อยรังสีอินฟราเรดใกล้ที่ไม่เพิ่มหรือสร้างความร้อนเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมีในชิ้นงานทดสอบ
·แม้แต่ชิ้นงานที่มีค่าก็สามารถตรวจวัดได้อย่างปลอดภัย
·มี ฟังก์ชั่น เส้นโค้งการปรับเทียบอัตโนมัติ:

รหัสสินค้า
KJT-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

KET GAUGES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น วิธีการวัด วิธีสะท้อนแสงอินฟราเรดใกล้ รายละเอียดช่วงการวัด 0.5-99.9% (แตกต่างกันไปตามตัวอย่าง)
เป้าหมายการวัด วัสดุ เซรามิก , เยื่อกระดาษ, กระดาษ, เส้นใย, ฯลฯ วิธีการแสดงผล ดิจิตอล (LCD) พาวเวอร์ซัพพลาย เครื่องชาร์จ Ni-Cd หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (ตัวเลือก)
เอาต์พุต ภายนอก อินเตอร์เฟส RS-232C ขนาดและน้ำหนัก 98 (W) × 210 (D) × 172 (H) มม. 1.1 กก