1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาด เครื่องมือ แม่เหล็ก

ถาด เครื่องมือ แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 465.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ถาด เครื่องมือ ยึดแน่นด้วย แม่เหล็ก แรงสูง
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็นกล่องชิ้นส่วนระหว่างงาน งานซ่อมบำรุง หรือจัดระเบียบ เครื่องมือ ใช้บ่อยโดยติดเข้ากับกล่อง เครื่องมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การจัดเก็บและป้องกันการสูญหายของสิ่งของชิ้นเล็กเช่น เครื่องมือ และชิ้นส่วน

รหัสสินค้า
SMT-150T
SMT-210T
SMT-270T
SMT-310T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดสูงสุด
(กิโลกรัม)
ขนาด ถาด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 465.71

SKJ TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 0.8(ประมาณ) ความกว้าง 150 x ลึก 115 x ลึก 31520150120128

฿ 523.16

SKJ TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 1.2(ประมาณ) ความกว้าง 210 x ลึก 115 x ลึก 31700225130135

฿ 628.86

SKJ TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 1.6(ประมาณ) ความกว้าง 270 x ลึก 115 x ลึก 31880270120128

฿ 671.15

SKJ TOOL 1 ชิ้น 45 วัน 1.6(ประมาณ) กว้าง 310 x ลึก 115 x ลึก 31960142325130

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก มี / ไม่มีที่ มือจับ ไม่รวม ใช้ การจัดเก็บและป้องกันการสูญเสียสำหรับชิ้นเล็ก ๆ เช่น เครื่องมือ และชิ้นส่วน
ฟังก์ชั่น 1 สามารถใช้เป็นกล่อง อุปกรณ์เสริม ในระหว่าง งานซ่อมบำรุง หรือเพื่อใส่ เครื่องมือ ใช้บ่อยตามลำดับโดยการแนบไปกับกล่อง เครื่องมือ ฟังก์ชั่น 2 แม่เหล็ก มีตัวป้องกัน ยาง ป้องกันรอยขีดข่วนดังนั้นมันจะไม่เกาวัตถุอื่น ๆ ข้อควรระวัง 1 อย่านำอุปกรณ์ที่ งานละเอียด , นาฬิกา, วงเวียน, ทิศทาง ฯลฯ ซึ่งได้รับผลกระทบทางลบจากสนามแม่เหล็ก
ข้อควรระวัง 2 ติดอยู่กับ พื้นผิว เรียบไม่เรียบ ข้อควรระวัง 3 ห้ามใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น