(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
R-25-PLA |
R-40 |
R-50 |
R-60 |
R-100 |
R-140 |
R-220 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้าน (มิลลิเมตร) |
ตามยาว (มิลลิเมตร) |
มิติ ด้านล่าง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,233.68 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 370 | 630 | 561 × 329 | 140 | 23 | 250-8851 | 1300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,198.00 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 468 | 610 | 505 × 352 | 185 | 36 | 128-6641 | 1900 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,264.00 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 528 | 794 | 675 × 419 | 171 | 50 | 250-8877 | 2700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,555.00 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 522 | 866 | 733 × 423 | 207 | 60 | 250-8885 | 3000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,326.83 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 664 | 1024 | 890 × 540 | 200 | 100 | 169-6343 | 4400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,389.57 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 770 | 1234 | 1056 × 606 | 204 | 136 | 128-6668 | 6500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,917.66 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 1514 | 1346 × 746 | 214 | 220 | 128-6676 | 9800 | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
R-25-PLA |
R-40 |
R-50 |
R-60 |
R-100 |
R-140 |
R-220 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้าน (มิลลิเมตร) |
ตามยาว (มิลลิเมตร) |
มิติ ด้านล่าง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,233.68 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 370 | 630 | 561 × 329 | 140 | 23 | 250-8851 | 1300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,198.00 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 468 | 610 | 505 × 352 | 185 | 36 | 128-6641 | 1900 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,264.00 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 528 | 794 | 675 × 419 | 171 | 50 | 250-8877 | 2700 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,555.00 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 522 | 866 | 733 × 423 | 207 | 60 | 250-8885 | 3000 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,326.83 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 664 | 1024 | 890 × 540 | 200 | 100 | 169-6343 | 4400 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,389.57 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 770 | 1234 | 1056 × 606 | 204 | 136 | 128-6668 | 6500 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,917.66 |
PLASTIC CONTAINERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | 1514 | 1346 × 746 | 214 | 220 | 128-6676 | 9800 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง