1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด ขนาดเล็ก (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC)

DIGITAL CLAMPMETERS

เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด ขนาดเล็ก (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,536.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นชนิดขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานซ่อมบำรุง

รหัสสินค้า
CL-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,536.67

DIGITAL CLAMPMETERS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์ดิจิตอล (สำหรับการวัดกระแส AC) แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) - กระแสไฟฟ้า(V) -
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) - กระแสไฟฟ้า(ก) 200 ความต้านทาน(Ω) -
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 59 ความลึก(มิลลิเมตร) 26 ความสูง(มิลลิเมตร) 147
จอแสดงผลสูงสุด(นับ) 1999 เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ การวัดสูงสุด(มิลลิเมตร) 25 รหัสของทรัสโก้ 239-9415
มวล(ก.) 100 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่านอัลคาไลน์ ชนิดปุ่ม (LR44) x 2 (รวมอยู่ด้วย) คุณสมบัติ เป็นชนิดขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CL-120 ในชุด เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด ขนาดเล็ก (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC)