Long Socket for Electric Drill

Long Socket for Electric Drill

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

Sizes and colors are easily distinguished. Rust-resistant chrome-plated finish.

Basic Specifications

Part Number
Width across flat dimension (S Measurement)

Refine byกรองตาม

  • 17
  • 19
  • 21
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Cord

Refine byกรองตาม

  • 820154
  • 820155
  • 820156
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4954458307104
  • 4954458307111
  • 4954458307128
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
17
820154
4954458307104
4 Day(s) or more
-

Part Number : TDS-17L
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Socket
  • Application
    Electric Drill
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    6.35
  • Socket shape
    Bihexagonal
  • Width across flat dimension (S Measurement)
    17
  • Cord
    820154
  • JAN Code
    4954458307104
  • Features
    Color and size discernment made easy. It has a chrome finish which is strong against rust.
19
820155
4954458307111
5 Day(s) or more
-

Part Number : TDS-19L
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Socket
  • Application
    Electric Drill
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    6.35
  • Socket shape
    Bihexagonal
  • Width across flat dimension (S Measurement)
    19
  • Cord
    820155
  • JAN Code
    4954458307111
  • Features
    Color and size discernment made easy. It has a chrome finish which is strong against rust.
21
820156
4954458307128
5 Day(s) or more
-

Part Number : TDS-21L
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Single Product/Set Classification
    Single Item Socket
  • Application
    Electric Drill
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
    6.35
  • Socket shape
    Bihexagonal
  • Width across flat dimension (S Measurement)
    21
  • Cord
    820156
  • JAN Code
    4954458307128
  • Features
    Color and size discernment made easy. It has a chrome finish which is strong against rust.

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)