(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้แม่เหล็กนีโอดิเมียมหายากโดยมีแรงยกเพิ่มขึ้น 2 ถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนทั่วไป
· แม่เหล็ก ความสามารถในการยก ได้ 0.45 กก.
·สะดวกในที่แคบที่มือไม่สามารถเข้าถึงได้ภายในกลไกที่ซับซ้อนและสำหรับการกำจัดวัตถุที่ตกลงไปในของเหลว (น้ำมัน ฯลฯ ) หรือเศษที่เก็บในร่องและรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ ช่วย งานซ่อมบำรุง
เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 6.5 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 520 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | มือ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ: ตัวจับชิ้นงาน | อะเซติลอยด์ เรซิ่น | วัสดุ: แม่เหล็ก | แม่เหล็กนีโอไดเมียม | วัสดุ: อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า สปริง |
ความสามารถในการยก แม่เหล็ก(ก.) | 450 | รหัสของทรัสโก้ | 373-9040 | มวล(ก.) | 115 |
การใช้งาน | เครื่องมือ ช่วย งานซ่อมบำรุง | คุณสมบัติ | ใช้แม่เหล็กนีโอดิเมียมหายากโดยมีแรงยกเพิ่มขึ้น 2 ถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนทั่วไปความสามารถในการระงับ แม่เหล็ก 0.45 กก. |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VL2-HD ในชุด มือแม่เหล็ก (ชนิดแข็งแรง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง