1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โปรญี่ปุ่น (รหัสสินค้า)

โปรญี่ปุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,963.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ได้ทั้งแอสฟัลต์และ คอนกรีต และ ใช้ตัดถนนลาดยางได้
[คุณสมบัติ]
ประเภทส่วนที่เน้นความคมชัด

รหัสสินค้า
LSR-AC10
LSR-AC14
LSR-AC16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 6,963.87

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 18 วัน 25034936091032063

฿ 10,156.14

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 18 วัน 35534936091032087

฿ 11,369.03

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 18 วัน 4003.54936091032285

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 27
ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 7 ประเภทรายละเอียด สำหรับตัด คอนกรีต และยางมะตอย (เมื่อเปียก) คุณสมบัติ ใบมีดโกนสำหรับตัดถนนโดยเฉพาะคมและแบ่งส่วน
การใช้งานตามวัตถุประสงค์ สำหรับตัดถนนลาดยาง