1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Craftsmanship RIM (หน้าแปลน) (รหัสสินค้า)

SDI DIAMOND CUTTER

Craftsmanship RIM (หน้าแปลน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,261.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับตัด คอนกรีต และบล็อกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดขอบคุณสามารถตัดส่วนที่เป็น มุม ดีและ แบบตรง โดยไม่มีการรบกวนจากตัวล็อค

รหัสสินค้า
RZ-EF5-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,261.37

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 125
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) M10 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 6
ประเภทรายละเอียด สำหรับตัดมุม คอนกรีต แหวนที่แนบมา(มม.) - JAN Code 4936091006354
คุณสมบัติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดขอบสามารถตัดชิ้นส่วนที่ทำมุมขวาได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่ต้องสัมผัสกับ น็อตล็อคประเภทขอบให้ การขัดเงา สะอาดสำหรับช่องเปิด การใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตัด คอนกรีต และบล็อก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RZ-EF5-M10 ในชุด Craftsmanship RIM (หน้าแปลน)