1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถ้วยแห้ง (สำหรับ วัสดุก่อสร้าง) (รหัสสินค้า)

SDI DIAMOND CUP GRIDING WHEEL

ถ้วยแห้ง (สำหรับ วัสดุก่อสร้าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,357.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

งานลับคม/งานเจียรไน คอนกรีต อิฐบล็อกและ วัสดุ หินเหมาะที่สุดสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว คอนกรีต และหินหยาบ

รหัสสินค้า
DC-4M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,357.74

SDI DIAMOND CUP GRIDING WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน / หิน / กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 100
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 7 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 4.5
ประเภทรายละเอียด ถ้วยสำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน แหวนที่แนบมา(มม.) 15 JAN Code 4936091011105
คุณสมบัติ เหมาะที่สุดสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว คอนกรีต และหินหยาบ การใช้งานตามวัตถุประสงค์ งานลับคม/งานเจียรไน คอนกรีต อิฐบล็อกและ วัสดุ หิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DC-4M ในชุด ถ้วยแห้ง (สำหรับ วัสดุก่อสร้าง)