(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องทดสอบที่สามารถใช้งานได้ง่ายในบ้านแต่ละช่วงและ สเกลวัด สามารถกำหนดรหัสสีได้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบ อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 30 | กระแสไฟฟ้า(V) | 150/300 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 69 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 32 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 100 |
ตรวจสอบแบตเตอรี่ | 1.5 V: แบตเตอรี่ปุ่ม DP, แบตเตอรี่เลเยอร์ 9 V แบบเรียงซ้อน | ตรวจสอบการนำไฟฟ้า | เสียงกริ่งที่ประมาณ 50 Ωหรือน้อยกว่า | พาวเวอร์ซัพพลาย | UM-3 (1.5 V) X1 |
JAN Code | 4986702101251 | มวล(ก.) | ประมาณ 135 | คุณสมบัติ | เครื่องทดสอบที่สามารถใช้งานได้ง่ายรอบ ๆ บ้าน แต่ละช่วงและ สเกลวัด สามารถจำแนกได้ด้วยสีเดียวกันช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง