(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบาและกะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการพกพา
·สามารถวัดความเร็วลมปริมาณลมและอุณหภูมิได้ 1 หน่วย
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง/ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สำหรับงานวิศวกรรมโยธาการก่อสร้างและอุปกรณ์ HVAC
·การเก็บข้อมูลการแสดง ค่า MAX / MIN
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วลม | รายการวัด | ความเร็วลม / ปริมาณอากาศ | ช่วงการวัด | ความเร็วลม: 0.4-20 m / s, ปริมาณลม: 0.024-36,000 CMM อุณหภูมิ 0-50 ° C |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | 45(W)X120(H)X20(D) | ความแม่นยำ | ±3%F.S | ความละเอียด(LX) | ความเร็วลม: 0.1 m / s, ปริมาณลม: 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 CMM อุณหภูมิ 0.1 ° c |
มวล(ก.) | ประมาณ 160 | ชนิด | การออกแบบ ให้มี น้ำหนักเบา และกระทัดรัดเพื่อการพกพาที่สะดวก | พาวเวอร์ซัพพลาย | CR-2032 x 1 การใช้กระแสไฟฟ้า: ประมาณ 5 mADC |
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | 0-50 ° C 80% RH หรือน้อยกว่า (แต่จะต้องไม่มีการควบแน่น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP-82AT ในชุด เครื่อง วัด ความเร็วลมและ มิเตอร์วัดการไหล อากาศขนาดพกพา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง