1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด (เบรกเกอร์) CTBT ○○○○○ -B (รหัสสินค้า)

เม็ดมีด (เบรกเกอร์) CTBT ○○○○○ -B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,589.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด สำหรับกลึง

รหัสสินค้า
CTBT15160V5RR-B-VP15TF
CTBT20145V5LR-B-VP15TF
CTBT20160V5LL-B-VP15TF
CTBT20160V5LN-B-VP15TF
CTBT20160V5RN-B-VP15TF
CTBT20160V5RR-B-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการหมุน สัญลักษณ์สัญกรณ์ ขนาด W3
(มิลลิเมตร)
จำนวนแผลทั้งหมด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,589.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน ด้านขวามือCTBT15160V5RR-B1.516

฿ 1,589.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน ด้านซ้ายมือCTBT20145V5LR-B214.5

฿ 1,589.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน ด้านซ้ายมือCTBT20160V5LL-B216

฿ 1,589.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน ด้านซ้ายมือCTBT20160V5LN-B216

฿ 1,589.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน ด้านขวามือCTBT20160V5RN-B216

฿ 1,589.00

MME INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน ด้านขวามือCTBT20160V5RR-B216

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง C (รูปทรงเพชร 80°) การใช้งาน การเซาะร่อง / การกลึงตัด มุม R Re(มิลลิเมตร) 0.05
รายละเอียด วัสดุ VP15TF ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์